最新产品 RSS Feed

D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件

快锁式紧固件系列的最新成员附带一个搭扣夹,方便进行简单的前置安装。

EM-05 – 栓式电子锁
EM-05 – 栓式电子锁

这款索斯科栓式电子锁系列的最新产品具有紧凑的设计结构,并内置带有门锁栓位置和门板传感功能的电子锁,从而进一步提升安全性。

C2-杠杆门锁
C2-杠杆门锁

索斯科 C2 杠杆锁系列的最新产品带有可指示门锁开关状态的彩色编码指示灯。

56 - 弹簧柱塞
56 - 弹簧柱塞

这款由索斯科推出的最新款弹簧柱塞产品可实现薄门板的螺纹拧入式安装和拆卸。

AC - 单点驱动装置
AC - 单点驱动装置

AC 驱动器系列的新增产品具有现代工业造型和强大的操作性能,专为重载设备应用而设计。

CB - 平衡铰链
CB - 平衡铰链

索斯科的新型 CB 平衡铰链系列可通过抵消门板和盖子的重量提供轻松和可靠的位置控制。

R2/R5 - 面板紧固拉动式门锁
R2/R5 - 面板紧固拉动式门锁

索斯科新推出的面板紧固拉动式门锁系列产品具有可靠的工业级表面处理,强度和耐用性极佳。

<p>H3-EM 摆动式手柄电子锁</p>

H3-EM 摆动式手柄电子锁

索斯科的摆动式电子手柄现支持读取CSN /UID的双频读卡器。

A3-滑动门锁
A3-滑动门锁

最新款索斯科滑动门锁比我们最小的 A3 产品短 35%,能够在空间极为有限的应用中提供可靠的性能。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

这款索斯科转动式门锁系列的新成员可以通过手动驱动方式触发,无需配备单独的驱动器和线缆。

<p>E6 / ST - 恒定扭距式定位铰链</p>

E6 / ST - 恒定扭距式定位铰链

E6 恒定扭矩铰链系列现添加了适用于腐蚀环境下的塑料版本。

<p>E5 - 转舌式门锁</p>

E5 - 转舌式门锁

索斯科新款袖珍型转舌式门锁可以在狭小的空间内安全锁定小型的门和门板。

P7 - AdvancedMC™ (AMC) 模块手柄和光管
P7 - AdvancedMC™ (AMC) 模块手柄和光管

索斯科全新 P7 助推/助拔手柄套件提供一个组件中即同时包含上端/下端门锁和开关臂,为热插拔保护提供了完整解决方案。

R4-EM – 9 系列电子转动门锁
R4-EM – 9 系列电子转动门锁

索斯科的R4-EM 9 系列电子转动门锁现有塑料或金属外壳供选择。

EM-05 – 栓式电子锁
EM-05 – 栓式电子锁

凭借其紧凑型设计,索斯科栓式电子锁系列的最新产品简化狭小空间应用中从机械向电子机械门禁控制的升级过程。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

索斯科的转动式产品阵容中最新上线的产品耐用性增强,可用于高腐蚀性的环境。

AC-EM – 电子驱动器
AC-EM – 电子驱动器

Our new line of electronic actuators provides a sealed, economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms.

<p>E5 - 转舌式门锁</p>

E5 - 转舌式门锁

Southco’s newest E5 provides flexibility in grip adjustment to overcome door tolerance inconsistency and permanent gasket setting.

AC-EM – 电子驱动器
AC-EM – 电子驱动器

我们的新系列电子驱动器可为索斯科 R4-05 微型转动式门锁和其他机械门锁提供经济的电子驱动。

AC - 单点驱动装置
AC - 单点驱动装置

索斯科扩充转动式门锁系列,推出两款全新的重载扣板式驱动装置,实现由一个驱动装置连接两个转动式门锁的运作。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

索斯科 R4 系列再添新成员,将转动式门锁与驱动器完美结合来实现转动式系统的轻松安装。

EA-P3 – RFID 高频门禁读卡控制器
EA-P3 – RFID 高频门禁读卡控制器

最新的电子门禁读卡控制产品易于安装、设置及操作,支持MIFARE® 感应卡使用。

<p>E5 - 转舌式门锁</p>

E5 - 转舌式门锁

索斯科重新设计的 E5带有符合人机工学的翼型把手,并具备可提高安全性的挂锁功能。

EA-BT - BLUETOOTH ®蓝牙控制器
EA-BT - BLUETOOTH ®蓝牙控制器

索斯科的新式BLUETOOTH ®蓝牙控制器,可实现智能门锁的远程门禁控制与监控,无需连接至网络或进行安装、管理及维护软件。

52 - 袖珍拴式螺钉
52 - 袖珍拴式螺钉

索斯科 52 系列的最新成员充分利用其低平式设计优势, 在空间极为狭小的应用中实现紧固效力。

<p>AV – 垂直铰接双伸展臂 (W 系列)</p>

AV – 垂直铰接双伸展臂 (W 系列)

索斯科新增的AV-D32 系列,包括垂直铰接倾斜、旋转和单摆臂 (V 系列) 及双向延伸定位支臂(W 系列)。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

索斯科最新式R4-10转动式门锁系列在安装时无需使用其他部件。

<p>AC - 驱动线缆</p>

AC - 驱动线缆

索斯科 AC 线缆系列的最新产品,可从一个单一驱动点触发连接多个转动门锁。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

索斯科最新式的R4转动式门锁系列采用了直接驱动点,减少使用线缆和连杆的需要。

<p>E3 - <em>VISE ACTION</em>®压缩式门锁</p>

E3 - VISE ACTION®压缩式门锁

索斯科 E3 系列的最新产品,具有人体工学 T 型把手,挂锁功能可实现牢固和抗振的锁定。

CB – LIFT-A-SYST®平衡铰链系统
CB – LIFT-A-SYST®平衡铰链系统

LIFT-A-SYST® 系列控制重型上翻式工作台面和盖板的重量,从而轻松将其抬升和定位。

<p>E3 - <em>VISE ACTION</em>®压缩式门锁</p>

E3 - VISE ACTION®压缩式门锁

索斯科 E3 家族的最新成员,结合了高强度与小体积的特点,实现安全及抗震的锁定。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

縮小的尺寸的R4-05 微型转动门转锁实现隐蔽锁定同时增强安全性,而不影响强度或功能。