Novos Produtos RSS Feed

D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

A mais recente adição à nossa linha de Fixadores de Acesso Rápido apresenta um clipe que acompanha o receptáculo, para instalação simples de montagem frontal.

EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante
EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante

A nova adição à linha de fechos eletrônicos com lingueta deslizante da Southco possui design compacto e sensores integrados que monitoram o status da porta e do fecho, garantindo mais segurança para a aplicação.

C2 - Fechos de Alavanca
C2 - Fechos de Alavanca

A nova adição à linha de fechos alavanca C2 da Southco possui um indicador visual de acesso com duas cores, que indica se o compartimento foi aberto.

56 - Pinos de Fixação com Mola
56 - Pinos de Fixação com Mola

Os novos produtos da linha de fixadores com mola da Southco oferecem instalação por rosca, facilitando a fixação e remoção de painéis finos.

AC - Acionadores
AC - Acionadores

A última adição à nossa linha de acionadores AC apresenta design industrial moderno e construção reforçada, adequada para aplicações em equipamentos de grande porte para trabalho pesados.

CB – Dobradiças com contrapeso
CB – Dobradiças com contrapeso

As novas dobradiças com contrapeso CB da Southco fornecem controle de posicionamento fácil e confiável através da neutralização do peso de painéis basculantes pesados.

R2/R5 – Fechos de Engate Rápido
R2/R5 – Fechos de Engate Rápido

A nova versão dos fechos de engate rápido combina melhor acabamento industrial, maior resistência e durabilidade.

H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida
H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida

Os fechos escamoteáveis eletrônicos da Southco agora contam com frequência dupla CSN / opção de leitor UID.

A3 - Fechos Deslizantes
A3 - Fechos Deslizantes

O novo fecho de impacto do tipo deslize para abrir A3 em tamanho miniatura da Southco é 35% menor que o modelo pequeno, fornecendo alto desempenho para aplicações onde o espaço é extremamente limitado.

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

A última adição à linha de fechos rotativos da Southco é uma versão que pode ser acionada manualmente, eliminando assim o uso de cabos e acionadores adicionais.

E6/ST -  Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento
E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento

A série E6 de dobradiças com torque constante agora inclui uma versão em plástico, desenvolvida para uso em ambientes corrosivos.

E5 - Fechos Lingueta
E5 - Fechos Lingueta

Os novos fechos lingueta em tamanho miniatura da Southco fornecem fechamento seguro para portas e painéis de pequeno porte.

P7 - Alavancas para Módulo e Suportes para tubos de luz AdvancedMC™ (AMC)
P7 - Alavancas para Módulo e Suportes para tubos de luz AdvancedMC™ (AMC)

O novo mecanismo de inserção e ejeção P7 da Southco oferece puxador superior, puxador inferior e chave de ativação em um produto, fornecendo uma solução completa para proteção de trocas à quente.

R4-EM Série 9 - Fechos Rotativos Eletrônicos
R4-EM Série 9 - Fechos Rotativos Eletrônicos

Os fechos rotativos eletrônicos Série 9 agora estão disponíveis em corpo de plástico ou zamac.

EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante
EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante

Com design compacto, a nova adição à linha de fechos eletrônicos com lingueta deslizante da Southco simplifica a transição de controle de acesso mecânico para eletrônico em aplicações com limitação de espaço.

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

A última adição à linha de fechos rotativos da Southco oferece maior durabilidade para aplicações em ambientes altamente corrosivos.

AC-EM – Acionadores eletrônicos
AC-EM – Acionadores eletrônicos

Our new line of electronic actuators provides a sealed, economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms.

E5 - Fechos Lingueta
E5 - Fechos Lingueta

Southco’s newest E5 provides flexibility in grip adjustment to overcome door tolerance inconsistency and permanent gasket setting.

AC-EM – Acionadores eletrônicos
AC-EM – Acionadores eletrônicos

A nossa nova linha de acionadores eletrônicos oferece uma opção econômica para adicionar acionamento eletrônico aos fechos rotativos tamanho micro da série R4-05 e outros fechos mecânicos da Southco.

AC - Acionadores
AC - Acionadores

Expandimos a nossa linha de soluções de fechos rotativos para incluir dois acionadores de alta resistência com maçaneta alavanca larga que permitem o acionamento de dois fechos rotativos simultaneamente.

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

A mais nova adição à série de fechos rotativos R4 da Southco combina fecho rotativo e acionador em um único produto, para maior facilidade de instalação.

<p>EA-P3 - Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência</p>

EA-P3 - Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência

A última adição à nossa linha de soluções em acesso eletrônico aceita cartões de proximidade MIFARE® e é muito simples de instalar, programar e operar.

E5 - Fechos Lingueta
E5 - Fechos Lingueta

O novo Fecho Lingueta E5 da Southco apresenta uma maçaneta curta com design aprimorado e furo para cadeado, para melhor ergonomia e maior segurança.

EA-BT – Controlador BLUETOOTH®
EA-BT – Controlador BLUETOOTH®

O Controlador BLUETOOTH® BT é um controlador remoto e com plataforma em nuvem que proporciona o controle e monitoramento por meio remoto de fechos eletrônicos sem a necessidade de redes físicas.

52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
52 - Parafusos Imperdíveis - Mini

Com o seu design de baixo perfil, a nova adição à série 52 de produtos Southco permite a fixação de componentes com parafusos imperdíveis mesmo em espaços extremamente reduzidos.

<p>AV – Suportes para Monitores com Articulação Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W)</p>

AV – Suportes para Monitores com Articulação Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W)

A expansão da Série AV-D32 inclui um Suporte para Monitores com Articulação Vertical e Movimentos de Inclinação, Rotação e Translação (Série V) e um Suporte para Monitores com Articulação Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W).

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

A nova adição à linha de Travas Rotativas Série R4 apresenta um suporte integrado para a montagem de cabos, eliminando a necessidade de componentes secundários durante a instalação.

AC - Cabos
AC - Cabos

O novo acessório da linha de Cabos AC da Southco permite que múltiplos fechos rotativos conectados por cabos sejam ativados desde um único ponto de acionamento.

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

A última adição à série de Travas Rotativas R4 da Southco proporcionado acionamento direto, eliminando a necessidade de conexões por cabos e varetas.

E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

A nova adição à série de Fechos de Compressão E3 da Southco apresenta um design com maçaneta T e furo para cadeado, proporcionando maior ergonomia, segurança e resistência contra vibração.

<p>CB – Sistemas de Elevação com Contrabalanço LIFT-A-SYST®</p>

CB – Sistemas de Elevação com Contrabalanço LIFT-A-SYST®

Os sistemas LIFT-A-SYST® controlam o peso de tampos e painéis basculantes pesados, permitindo que estes sejam levantados e posicionados com facilidade e segurança.

E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

A nova adição à linha de Fechos de Compressão E3 da Southco combina uma construção robusta com perfil reduzido, proporcionando uma solução de travamento compacta, segura e resistente à vibração.

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

Com tamanho reduzido, a Micro Trava Rotativa R4-05 proporciona travamento oculto e maior segurança, sem comprometer o desempenho ou funcionalidade.