Fechos de Impacto

Encontre rápido

1.541 Produtos

Material

Classe do material

Acabamento

Cor / Aparência

Acabamento da manopla

Restrição de acesso

Tipo de rosca ou furo

Vedado

Tipo de altura

Opção de travamento

Acabamento do flange

Estágio

Método de instalação

furo de instalação

Instalação

Série

Perfil

Segredos

Acabamento do cilindro

Acionamento por cabo

Acionamento

Operação

Modelo de acionador

Terminal na extremidade do fecho

Tipo de acionador

Comprimento do cabo

Carga nominal

Modelo do Puxador

Série de diferentes tamanhos

Cor do espaçador

Modelo

Especificações de conformidade

Lista UL

microswitch

Material do corpo

Formato do flange

Tipo de acessório

Acabamento do corpo

Mola

Material do Puxador

Mecanismo de engate

Acionadores adequados

Acabamento do Puxador

Acabamento Embutido

Tipo

Customer Specific

Aplicação

Customer Specific Number

Modelo de acionamento

Program