Contatos para meios de comunicação

Américas

Rachel Pilgren
Especialista Marcom

Telefone: +1 (610) 459-4000

 

Europa, Oriente Médio e África

Ulrike Sturman
Comunicações com o Mercado
Gerente, Europa

Telefone: +44 (1905) 346-661

 

Ásia-Pacífico

Sammi Lau
Gerente de Comunicações com o Mercado para a Região Ásia-Pacífico

Telefone: +86 (852) 3127-1583

Conecte-se com a Southco

Press Releases RSS Feed

Novo fecho eletrônico com lingueta deslizante fornece melhor controle de acesso
Novo fecho eletrônico com lingueta deslizante fornece melhor controle de acesso

O novo fecho eletrônico com lingueta deslizante série EM-05-4 da Southco possui design compacto e sensores integrados que monitoram o status da porta e do fecho, garantindo mais segurança para a aplicação.

Novo fecho alavanca oferece indicador visual de acesso
Novo fecho alavanca oferece indicador visual de acesso

O novo fecho alavanca C2 com indicador visual de acesso da Southco possui um indicador visual que comunica, através de cores, se o fecho foi operado.

Novos pinos de fixação com mola oferecem opção de instalação por rosca
Novos pinos de fixação com mola oferecem opção de instalação por rosca

Os novos pinos de fixação com mola da classe 56 oferecem instalação por rosca, permitindo rápida fixação e remoção de painéis finos.

Acionador de alta resistência combina confiabilidade com design moderno
Acionador de alta resistência combina confiabilidade com design moderno

O nosso novo acionador AC-11 apresenta maçaneta tipo alavanca, ergonômica e ideal para o acionamento remoto de fechos em aplicações de grande porte para trabalhos pesados.

Dobradiças com contrapeso permitem posicionamento seguro de painéis pesados
Dobradiças com contrapeso permitem posicionamento seguro de painéis pesados

As novas dobradiças contrapeso CB da Southco neutralizam o peso de portas e painéis pesados, reduzindo o risco de acidentes e melhorando a ergonomia do produto.

Fechos de engate rápido ganham um novo acabamento
Fechos de engate rápido ganham um novo acabamento

Os fechos de engate rápido da série R2 foram relançados em uma versão com acabamento melhorado, fornecendo uma solução econômica e de alta resistência para o fechamento de painéis.

Fecho de impacto em tamanho miniatura oferece uma solução simples para aplicações com limitação de espaço
Fecho de impacto em tamanho miniatura oferece uma solução simples para aplicações com limitação de espaço

O fecho de impacto A3 em tamanho miniatura oferece uma solução simples, econômica e de fácil instalação para racks de servidores e outras aplicações de pequeno porte.

Fechos com acionamento manual simplificam a integração de sistemas rotativos
Fechos com acionamento manual simplificam a integração de sistemas rotativos

Os fechos rotativos com acionamento manual da série R4-20 oferecem uma solução simplificada para sistemas rotativos, pois eliminam a necessidade de usar cabos e acionadores.

Dobradiça plástica com torque constante permite personalização da operação e resiste à corrosão
Dobradiça plástica com torque constante permite personalização da operação e resiste à corrosão

A nova dobradiça com construção em plástico da série E6 oferece benefícios de torque constante e design moderno em um pacote leve e econômico.

Fechos em miniatura oferecem intrusão mínima no painel
Fechos em miniatura oferecem intrusão mínima no painel

Os novos fechos lingueta E5 em tamanho miniatura da Southco são ideais para aplicações com limitação de espaço.

Novo mecanismo de inserção e ejeção oferece proteção para trocas à quente
Novo mecanismo de inserção e ejeção oferece proteção para trocas à quente

O novo mecanismo de inserção e ejeção P7 da Southco fornece uma solução completa para proteção de trocas à quente.

Novos fechos eletrônicos com lingueta deslizante em tamanho compacto, para aplicações com limitação de espaço
Novos fechos eletrônicos com lingueta deslizante em tamanho compacto, para aplicações com limitação de espaço

Os fechos fechos eletrônicos com lingueta deslizante série EM-05-5 em tamanho compacto facilitam a transição de controle de acesso mecânico para eletrônico em aplicações com limitação de espaço.

Fechos rotativos em aço inox resistem a ambientes altamente corrosivos
Fechos rotativos em aço inox resistem a ambientes altamente corrosivos

A nova série de fechos rotativos R4-20 em aço inox combina resistência máxima contra corrosão e design compacto, com versões com engate em estágio único ou dois estágios.

Sealed Electronic Actuator Simplifies Upgrade to Electronic Latching
Sealed Electronic Actuator Simplifies Upgrade to Electronic Latching

The new AC-EM 10 Electronic Actuator offers an economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms

Novo fecho permite fácil customização da altura da lingueta
Novo fecho permite fácil customização da altura da lingueta

A nova adição à nossa série de fechos lingueta E5 apresenta um eixo roscado longo, que permite que a lingueta seja posicionada na altura desejada.

Acionador compacto simplifica a transição de acesso mecânico para eletrônico
Acionador compacto simplifica a transição de acesso mecânico para eletrônico

O novo Acionador Eletromecânico em Miniatura AC-EM-05 da Southco oferece uma opção econômica para adicionar acionamento eletrônico aos fechos rotativos tamanho micro da série R4-05 e outros fechos mecânicos da Southco.

Novos acionadores de alta resistência para travamento multiponto
Novos acionadores de alta resistência para travamento multiponto

Os acionadores de alta resistência com maçaneta alavanca larga AC-20 e R3-22 da Southco permitem o acionamento de dois fechos rotativos por meio de um único acionador.

Nova solução combina fecho e acionador em um único produto
Nova solução combina fecho e acionador em um único produto

O novo fecho R4-81 da Southco combina fecho rotativo e acionador em um único produto, para maior facilidade de instalação

Controlador eletrônico de alta frequência simplifica o controle de aceso
Controlador eletrônico de alta frequência simplifica o controle de aceso

O novo Controlador de Acesso RFID de Alta Frequência EA-P3 da Southco aceita cartões de proximidade MIFARE® sem a necessidade de conexão em rede, componentes adicionais ou programas de computador.

Novo fecho lingueta com furo para cadeado apresenta maçaneta curta aprimorada
Novo fecho lingueta com furo para cadeado apresenta maçaneta curta aprimorada

A nova adição à nossa linha de Fechos Lingueta E5 apresenta uma maçaneta curta com design melhorado e furo para cadeado, proporcionando mais ergonomia e maior segurança.

<p>Novo controlador com tecnologia <em>BLUETOOTH</em>® proporciona controle e monitoramento de acesso via Internet </p>

Novo controlador com tecnologia BLUETOOTH® proporciona controle e monitoramento de acesso via Internet 

O Controlador BLUETOOTH® BT proporciona o controle e monitoramento remoto de fechos inteligentes sem a necessidade de conexões físicas a uma rede ou de instalar, configurar e manter programas de computador.

Novo parafuso imperdível de baixo perfil, ideal para espaços reduzidos
Novo parafuso imperdível de baixo perfil, ideal para espaços reduzidos

Os parafusos imperdíveis em tamanho miniatura e baixo perfil da série 52 são ideais para aplicações onde o espaço de instalação é extremamente limitado.

Height Adjustable Display Mounting Solutions
Height Adjustable Display Mounting Solutions

A Southco expandiu a sua linha de Suportes para Monitores AV com a adição de dois novos modelos com um mecanismo de articulação vertical integrado.

Nova trava rotativa apresenta suporte para cabos integrado
Nova trava rotativa apresenta suporte para cabos integrado

A nova série de Travas Rotativas R4-10 da Southco apresenta um suporte integrado para a montagem de cabos, eliminando a necessidade de componentes secundários durante a instalação.

<p>Novo divisor de cabos permite a liberação simultânea de fechos rotativos</p>

Novo divisor de cabos permite a liberação simultânea de fechos rotativos

O Divisor de Cabos AC da Southco proporciona flexibilidade em pontos de acionamento, permitindo que dois fechos rotativos sejam acionados em sequência ou simultaneamente.

<p>Nova trava rotativa proporciona acionamento direto</p>

Nova trava rotativa proporciona acionamento direto

O acionamento direto oferecido pela nova Trava Rotativa R4-10 elimina a necessidade do uso de cabos e varetas.

Novo fecho de compressão com furo para cadeado proporciona maior segurança
Novo fecho de compressão com furo para cadeado proporciona maior segurança

Os novos Fechos de Compressão VISE ACTION® E3 com maçaneta T e furo para cadeado combinam ergonomia e segurança, proporcionando maior resistência contra vibração e evitando aberturas acidentais em superfícies irregulares.

Sistemas de elevação com contrapeso neutralizam o peso de portas e painéis pesados
Sistemas de elevação com contrapeso neutralizam o peso de portas e painéis pesados

Os novos Sistemas de Elevação com Contrapeso CB LIFT-A-Syst® oferecem força de elevação assistida e estabilidade posicional ao longo de toda a amplitude de movimento, permitindo uma operação segura e confiável tanto na abertura quanto no fechamento de um painel.

Novos fechos de compressão com perfil compacto, para aplicações com limitação de espaço
Novos fechos de compressão com perfil compacto, para aplicações com limitação de espaço

Os novos Fechos de Compressão VISE ACTION® E3 combinam uma construção robusta com perfil reduzido, proporcionando uma solução de travamento compacta, segura e resistente à vibração.

Nova trava rotativa em tamanho micro oferece força e resistência em um pacote compacto
Nova trava rotativa em tamanho micro oferece força e resistência em um pacote compacto

Com tamanho reduzido, a Micro Trava Rotativa R4-05 proporciona travamento oculto e maior segurança, sem comprometer o desempenho ou funcionalidade.