Contatos para meios de comunicação

Américas

Rachel Pilgren
Especialista Marcom

Telefone: +1 (610) 459-4000

 

Europa, Oriente Médio e África

Ulrike Sturman
Comunicações com o Mercado
Gerente, Europa

Telefone: +44 (1905) 346-661

 

Ásia-Pacífico

Sammi Lau
Gerente de Comunicações com o Mercado para a Região Ásia-Pacífico

Telefone: +86 (852) 3127-1583

Conecte-se com a Southco

Sala de Imprensa

Press Releases

  • 02/07/2019 Novo fecho eletrônico com lingueta deslizante fornece melhor controle de acesso
  • 06/06/2019 Novo fecho alavanca oferece indicador visual de acesso
  • 01/05/2019 Novos pinos de fixação com mola oferecem opção de instalação por rosca
  • 30/04/2019 Acionador de alta resistência combina confiabilidade com design moderno
  • 15/03/2019 Dobradiças com contrapeso permitem posicionamento seguro de painéis pesados
  • 19/12/2018 Fechos de engate rápido ganham um novo acabamento
  • 04/12/2018 Fecho de impacto em tamanho miniatura oferece uma solução simples para aplicações com limitação de espaço
  • 26/11/2018 Fechos com acionamento manual simplificam a integração de sistemas rotativos
  • 20/11/2018 Dobradiça plástica com torque constante permite personalização da operação e resiste à corrosão
  • 13/11/2018 Fechos em miniatura oferecem intrusão mínima no painel
  • 10/10/2018 Novo mecanismo de inserção e ejeção oferece proteção para trocas à quente
  • 11/09/2018 Novos fechos eletrônicos com lingueta deslizante em tamanho compacto, para aplicações com limitação de espaço
  • 29/08/2018 Fechos rotativos em aço inox resistem a ambientes altamente corrosivos
  • 24/07/2018 Sealed Electronic Actuator Simplifies Upgrade to Electronic Latching
  • 24/05/2018 Novo fecho permite fácil customização da altura da lingueta
  • 05/04/2018 Acionador compacto simplifica a transição de acesso mecânico para eletrônico
  • 21/03/2018 Novos acionadores de alta resistência para travamento multiponto
  • 10/01/2018 Nova solução combina fecho e acionador em um único produto
  • 20/11/2017 Controlador eletrônico de alta frequência simplifica o controle de aceso
  • 01/11/2017 Novo fecho lingueta com furo para cadeado apresenta maçaneta curta aprimorada
  • 03/10/2017

    Novo controlador com tecnologia BLUETOOTH® proporciona controle e monitoramento de acesso via Internet 

  • 26/09/2017 Novo parafuso imperdível de baixo perfil, ideal para espaços reduzidos
  • 17/08/2017 Height Adjustable Display Mounting Solutions
  • 15/08/2017 Nova trava rotativa apresenta suporte para cabos integrado
  • 23/05/2017

    Novo divisor de cabos permite a liberação simultânea de fechos rotativos

  • 09/05/2017

    Nova trava rotativa proporciona acionamento direto

  • 11/04/2017 Novo fecho de compressão com furo para cadeado proporciona maior segurança
  • 06/02/2017 Sistemas de elevação com contrapeso neutralizam o peso de portas e painéis pesados
  • 12/01/2017 Novos fechos de compressão com perfil compacto, para aplicações com limitação de espaço
  • 10/01/2017 Nova trava rotativa em tamanho micro oferece força e resistência em um pacote compacto

Feiras, exposições e eventos

  • 04/07/2019 Visit Southco at CPSE 2019
  • 19/06/2019 Southco at Rail & Metro Technology Conclave
  • 06/05/2019 Visit Southco at IBEX
  • 27/02/2019 Visit Southco's Resource Center
  • 23/01/2019 Southco Brexit Statement