좌동 RSS Feed

<p>D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너</p>

D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너

새롭게 선보이는 퀵 액세스 화스너 라인의 최신 제품은 리셉타클에 클립이 추가되어 간단한 전면 설치를 지원합니다

EM 05 – 전자 슬라이드 볼트
EM 05 – 전자 슬라이드 볼트

사우스코 전자 슬라이드 볼트 시리즈에서 새롭게 선보이는 이 제품은 소형 설계에 전자 잠금 기능과 래치 볼트 위치 센서 및 도어 센서 기술을 통합하여 한층 더 강화된 보안을 제공합니다.

C2 - 레버 래치
C2 - 레버 래치

사우스코 C2 레버 래치 시리즈에서 새롭게 선보이는 이 제품은 컬러 코드를 사용하는 비주얼 인디케이터를 통해 래치 개폐 상태를 알려줍니다.

56 - 스프링-로디드 플런저
56 - 스프링-로디드 플런저

사우스코 스프링 탑재형 플런저 라인에서 새롭게 선보이는 이 제품은 스레드-인 방식으로 얇은 패널을 설치하고 제거하게 해줍니다.

AC - 엑츄에이터
AC - 엑츄에이터

사우스코의 AC 액추에이터 시리즈에서 최근 선보인 신제품은 현대적인 감각의 디자인 스타일에서 안정적인 작동을 지원하므로 중장비 사용 분야에 적합합니다.

CB – 카운터밸런스 힌지
CB – 카운터밸런스 힌지

사우스코의 새로운 CB 카운터 밸런스 힌지를 사용하면 중형 패널 및 덮개의 무게를 상쇄하는 방식으로 손쉽고 확실하게 위치를 제어할 수 있습니다.

R2/R5 - 은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치
R2/R5 - 은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치

새롭게 업데이트된 사우스코 패널 패스닝 드로우 래치 시리즈는 안정성이 뛰어난 산업용 마감 기술이 적용되어 우수한 강도와 내구성을 제공합니다.

H3- EM - 전자식 스윙핸들
H3- EM - 전자식 스윙핸들

H3-EM 전자식 잠금 스윙핸들은 이중주파수 지원형 CSN/UID 카드리더 옵션으로 제공 가능합니다.

A3- 슬라이드 래치
A3- 슬라이드 래치

사우스코가 최근에 내놓은 이 슬라이드 래치는 기존의 가장 작은 A3보다 35% 더 짧으므로 공간 제약이 심한 사용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

사우스코 로터리 라인에 최근에 추가된 이 제품은 손잡이 작동으로 시작할 수 있어 별도의 액추에이터 및 케이블이 필요하지 않습니다.

E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지
E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지

E6 고정 토크 힌지 시리즈에서 부식성 환경에 적합한 플라스틱 버전을 선보입니다.

E5 - 캠 래치
E5 - 캠 래치

사우스코의 새로운 소형 캠 래치는 공간이 한정된 소형 도어 및 패널에서 확실한 래칭 기능을 제공합니다.

P7 - AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프
P7 - AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프

사우스코의 새로운 P7 인젝트/이젝트 핸들 세트는 상/하 래치와 스위치를 하나의 어셈블리에서 제공하는 통합 핫 스왑 보호 솔루션입니다.

R4-EM – 9 시리즈 전자식 로터리 래치
R4-EM – 9 시리즈 전자식 로터리 래치

R4-EM 9 시리즈 전자식 로터리 래치는 플라스틱 및 금속 하우징으로 제공 가능합니다.

EM 05 – 전자 슬라이드 볼트
EM 05 – 전자 슬라이드 볼트

새롭게추가된사우스코전자슬라이드볼트시리즈제품은소형으로설계되어공간제약이있는사용분야에서기계식액세스를전자기계식액세스로간단하게업그레이드합니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

사우스코 로터리 라인에 새롭게 추가된 이 제품은 부식되기 쉬운 환경에서도 뛰어난 내구성을 발휘합니다.

AC-EM – 전자 액추에이터
AC-EM – 전자 액추에이터

Our new line of electronic actuators provides a sealed, economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms.

E5 - 캠 래치
E5 - 캠 래치

Southco’s newest E5 provides flexibility in grip adjustment to overcome door tolerance inconsistency and permanent gasket setting.

AC-EM – 전자 액추에이터
AC-EM – 전자 액추에이터

사우스코의 새로운 전자 액추에이터 라인은 사우스코 R4-05 마이크로 로터리 래치 및 기타 기계식 래치의 전자식 작동을 경제적으로 구현합니다.

AC - 엑츄에이터
AC - 엑츄에이터

사우스코가 로터리 래칭 솔루션 라인을 확장하여 연결된 2개의 로터리 래치를 하나의 액추에이터로 작동할 수 있는 새로운 고하중용 패들형 액추에이터 2종을 선보입니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

사우스코 R4 시리즈의 최신 솔루션은 사우스코의 로터리 래치와 액추에이터를 통합하여 손쉬운 로터리 시스템 설치를 지원합니다.

EA-P3 – RFID 고주파 액세스 컨트롤러
EA-P3 – RFID 고주파 액세스 컨트롤러

사우스코의 전자 액세스 제어 제품군에 새롭게 추가된 이 제품은 MIFARE® 비접촉식 카드를 지원하며 간단하게 설치, 설정, 작동할 수 있습니다.

E5 - 캠 래치
E5 - 캠 래치

최근사우스코는재설계된윙노브로인간공학적작동을지원하고자물쇠기능으로더강력한보안을실현하는E5제품을발표했습니다.

EA-BT – BLUETOOTH® 잠금 장치 컨트롤러
EA-BT – BLUETOOTH® 잠금 장치 컨트롤러

무선 클라우드 기반 플랫폼인 BT BLUETOOTH®  잠금 장치 컨트롤러는 유선 네트워크 연결 없이 원격으로 전자 잠금 장치에 대한 액세스를 완벽하게 제어하고 장치를 모니터링할 수 있게 합니다. 

52 - 미니 캡티브 스크류
52 - 미니 캡티브 스크류

사우스코의 52 시리즈에 최근 추가된 이 제품은 로우 프로파일 설계로 인해 매우 제한된 공간에서도 확실한 체결을 보장합니다.

<p>AV – 수직관절형듀얼확장암(W 시리즈)</p>

AV – 수직관절형듀얼확장암(W 시리즈)

사우스코의 확장된 AV-D32 시리즈에서 수직 관절형 틸트, 스위블, 싱글 스윙 암(V 시리즈)과 듀얼 확장 암(W 시리즈)을 선보입니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

Southco의 R4 시리즈에 최근 추가되어, 설치시 보조 구성품이 필요하지 않습니다.

AC - 케이블
AC - 케이블

사우스코 AC 케이블에 최근 추가된 이 액세서리를 이용하여 여러개의 로터리 래치를 연결하여 단일 액추액이터로 작동하는 것을 지원합니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

Southco의 R4 시리즈에 최신 추가되어 다이렉트 작동 지점을 제공함으로써 케이블과 로드를 연결할 필요가 없습니다.

E3 - <em>VISE ACTION</em>® 압축형 래치
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치

사우스코 E3 시리즈의 최신 제품은 인체공학적 T-핸들 설계와 자물쇠 기능으로 안전한 내진동 래칭을 지원합니다.

CB – LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 시스템
CB – LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 시스템

LIFT-A-SYST®시리즈는 무거운 상하개폐형 도어 및 패널의 무게를 정확하게 제어하여 편리하게 열거나 고정시킬 수 있습니다.

E3 - <em>VISE ACTION</em>® 압축형 래치
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치

더 작아진 크기와 뛰어난 강도를 자랑하는 사우스코 E3 라인의 최신 제품은 내진동성이 강한 안정적인 래치 기능을 제공합니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

더 작아진 크기의 R4-05 마이크로 미니 로터리 래치는 강도 또는 기능의 저하 없이 숨김형 래치 기능 및 더욱 강력해진 보안을 제공합니다.