뉴스

신제품
C2 - 레버 래치

C2 - 레버 래치

사우스코 C2 레버 래치 시리즈에서 새롭게 선보이는 이 제품은 컬러 코드를 사용하는 비주얼 인디케이터를 통해 래치 개폐 상태를 알려줍니다.
신제품
56 - 스프링-로디드 플런저

56 - 스프링-로디드 플런저

사우스코 스프링 탑재형 플런저 라인에서 새롭게 선보이는 이 제품은 스레드-인 방식으로 얇은 패널을 설치하고 제거하게 해줍니다.
신제품
AC - 엑츄에이터

AC - 엑츄에이터

사우스코의 AC 액추에이터 시리즈에서 최근 선보인 신제품은 현대적인 감각의 디자인 스타일에서 안정적인 작동을 지원하므로 중장비 사용 분야에 적합합니다.
신제품
CB – 카운터밸런스 힌지

CB – 카운터밸런스 힌지

사우스코의 새로운 CB 카운터 밸런스 힌지를 사용하면 중형 패널 및 덮개의 무게를 상쇄하는 방식으로 손쉽고 확실하게 위치를 제어할 수 있습니다.
신제품
R2/R5 - 은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치

R2/R5 - 은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치

새롭게 업데이트된 사우스코 패널 패스닝 드로우 래치 시리즈는 안정성이 뛰어난 산업용 마감 기술이 적용되어 우수한 강도와 내구성을 제공합니다.
신제품
H3- EM - 전자식 스윙핸들

H3- EM - 전자식 스윙핸들

H3-EM 전자식 잠금 스윙핸들은 이중주파수 지원형 CSN/UID 카드리더 옵션으로 제공 가능합니다.
신제품
A3- 슬라이드 래치

A3- 슬라이드 래치

사우스코가 최근에 내놓은 이 슬라이드 래치는 기존의 가장 작은 A3보다 35% 더 짧으므로 공간 제약이 심한 사용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
신제품
R4 - 로터리 래치

R4 - 로터리 래치

사우스코 로터리 라인에 최근에 추가된 이 제품은 손잡이 작동으로 시작할 수 있어 별도의 액추에이터 및 케이블이 필요하지 않습니다.
최근소식
Southco at Rail & Metro Technology Conclave

Southco at Rail & Metro Technology Conclave

Stand 8
25-26 June 2019
Delhi, India
최근소식
Visit Southco at IBEX

Visit Southco at IBEX

Booth 3-1838
1-3 October 2019
Tampa, FL
최근소식
Visit Southco's Resource Center

Visit Southco's Resource Center

Southco's resource center contains case studies, selection guides, and other useful access hardware information. Visit the resource center now »
최근소식
Southco Brexit Statement

Southco Brexit Statement

In order to ensure that our business is resilient to the potential outcomes and impacts of the transition away from EU membership, we have established a ‘Brexit Contingency Team’.

Read more »