新制品 RSS Feed

D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ

新製品のクリップ―インタイプのリセプタクルの特長は、前面からの設置をシンプルで容易にした点です。

EM-05 – 電気機械式スライドボルト
EM-05 – 電気機械式スライドボルト

EM-05 4 シリーズ 電子機械式スライドボルトは、電子錠に位置センサおよびドアセンサ機能を搭載したラッチボルトを組み合わせることで、さらに高いセキュリティ性を 実現しました。コンパクトな形状で取付スペースが限られた用途に適しています。

C2:レバーラッチ
C2:レバーラッチ

サウスコのC2レバーラッチシリーズに加わった新しいインジケータ付バージョンは、ラッチ状態を色で表示する機能を付加。ラッチの開放状態を一目で確認することができます。

56:ばね装備型プランジャー
56:ばね装備型プランジャー

薄いパネルの素早く便利な取付・取外しを可能にするサウスコのばね内蔵プランジャ シリーズ製品に、スレッドイン(ねじ受け付き)スタイルが加わりました。

AC:シングルポイントアクチュエータ
AC:シングルポイントアクチュエータ

サウスコのAC アクチュエータ シリーズに、モダンでインダストリアルな外観と堅強さを特徴とする過酷用途機器向けの製品が登場しました。

CB – カウンターバランスヒンジ
CB – カウンターバランスヒンジ

重いパネルや蓋の重量感を軽減することでパネルを軽々と開閉可能&位置決めするサウスコの新しいCB カウンターバランスヒンジ

R2/R5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)
R2/R5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)

従来品をアップグレードし、信頼性、産業グレードの仕上げ、強度と耐久性を兼ね備えたパネル締結用鎌錠(ドローラッチ)シリーズ

<p>H3-EM:電子ロック式スイングハンドル</p>

H3-EM:電子ロック式スイングハンドル

H3-EM 電子ロッキングスイングハンドルに、CSN / UID の両方式に対応した非接触ICカードリーダー付きオプションが登場

A3:スライドラッチ
A3:スライドラッチ

従来のA3 シリーズ製品に比べ製品長さを35%短縮した最新の小型スライドラッチ、取付スペースが狭小な用途で確かな性能を発揮

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

サウスコの回転ラッチに、新しい手動バージョンが登場。ケーブルやアクチュエータを取り付けることなく手動でのラッチ操作が可能になりました。

<p>E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ</p>

E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

E6 コンスタント(定)トルクヒンジ シリーズに、腐食環境での使用に特化したプラスチック製バージョンが登場しました。

E5:カムラッチ
E5:カムラッチ

サウスコの新しいミニチュア カムラッチは、スペース要件の厳しい小型のドアやパネルへの取付を可能にします。

P7:AdvancedMC™ (AMC) モジュールハンドルおよびライトパイプブラケット
P7:AdvancedMC™ (AMC) モジュールハンドルおよびライトパイプブラケット

サウスコの新しいP7 インジェクト/エジェクトハンドルセットは、上部/下部ラッチとスイッチアームをひとつのアセンブリに統合した、活線挿抜保護向けの完全なソリューションです。

<p>R4-EM – 9 シリーズ 電子ロータリーラッチ</p>

R4-EM – 9 シリーズ 電子ロータリーラッチ

R4-EM 9 シリーズ 電子機械式回転ラッチにプラスチック製および金属製ハウジングバージョンが登場

EM-05 – 電気機械式スライドボルト
EM-05 – 電気機械式スライドボルト

既存の機械式から電気機械式にシンプルにアップグレード可能なサウスコの電気機械式スライドボルトシリーズに、新しく設置スペースが限られた用途向けの小型バージョンが登場しました。

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

高腐食環境での使用に、耐久性を強化した新しい回転ラッチ。

AC-EM –電子アクチュエータ
AC-EM –電子アクチュエータ

Our new line of electronic actuators provides a sealed, economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms.

E5:カムラッチ
E5:カムラッチ

Southco’s newest E5 provides flexibility in grip adjustment to overcome door tolerance inconsistency and permanent gasket setting.

AC-EM –電子アクチュエータ
AC-EM –電子アクチュエータ

サウスコの新しい電子アクチュエータは、サウスコのR4-05マイクロ(小型)回転ラッチシリーズもしくは他の機械式ラッチに、経済的に電子アクチュエーション機構を組み込むことができます。

AC:シングルポイントアクチュエータ
AC:シングルポイントアクチュエータ

サウスコの回転ラッチ製品シリーズに、過酷用途向け&パドルスタイルのアクチュエータ新製品2種が加わりました。 1つのアクチュエータに接続した2つの回転ラッチを遠隔で操作することができます。

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

サウスコのR4回転ラッチシリーズ新製品、回転ラッチにアクチュエータを組み込み、回転ラッチシステムの設置取付を容易に

EA-P3高周波RFID アクセスコントローラ
EA-P3高周波RFID アクセスコントローラ

電子アクセス制御製品に、MIFARE® 非接触カードに対応した新製品が登場しました。これまでの製品と同様、シンプルに設置、設定および運用することができます。

E5:カムラッチ
E5:カムラッチ

ノブを再設計した最新のE5 カムラッチは、人間工学的に使いやすいウィングノブを採用。南京錠を使用することでセキュリティ性を高めることもできます。

EA-BT – BLUETOOTH® (ブルートゥース)電子ロックコントローラ
EA-BT – BLUETOOTH® (ブルートゥース)電子ロックコントローラ

BT BLUETOOTH® (ブルートゥース)電子ロックコントローラは、ワイヤレス経由にてクラウドベースのプラットフォームを利用することで、物理的にネットワーク接続をすることなく、電子ロックの完全な遠隔アクセス制御とモニタリングを提供します。

52 キャプティブスクリュ
52 キャプティブスクリュ

サウスコの 52 脱落防止ねじに、低背で狭小なスペースへの取付が可能なねじ長さを短くした短型バージョン登場

<p>AV –高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)</p>

AV –高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)

サウスコは、AV-D32モニター取付アーム製品を拡充する高さ調整機能付きの新シリーズを2種発表しました。新シリーズ:Vシリーズ(チルト・スイベル/シングルスイングアーム)およびWシリーズ(ダブルアーム)

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

サウスコの最新型R4 シリーズは、追加部品なしで設置できるようになりました。

AC - ケーブル
AC - ケーブル

サウスコの最新のAC ケーブルアクセサリは、ケーブルに接続された複数のロータリーラッチを1つのアクチュエーションポイントから開放させることができます。

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

サウスコのR4シリーズに新たに加わったこの回転ラッチには、ダイレクトアクチュエーションポイントが設けられており、ケーブルやロッドを接続する必要がありません。

E3:バイスアクションコンプレッションラッチ
E3:バイスアクションコンプレッションラッチ

サウスコの E3 シリーズの新製品は、人間工学を考慮したTハンドルのデザインと、セキュリティの高い耐振ラッチ機能を提供するパドロック式構造を特徴としています。

CB - LIFT-A-SYST® カウンターバランスシステム
CB - LIFT-A-SYST® カウンターバランスシステム

LIFT-A-SYST®シリーズは、はね上げ式のカウンタートップやパネルの重さをコントロールし、容易に持ち上げ好きな位置での保持を可能にします。

E3:バイスアクションコンプレッションラッチ
E3:バイスアクションコンプレッションラッチ

サウスコのE3コンプレッションラッチ(ドアラッチ)シリーズ新製品。高強度をコンパクトな形で実現した製品で、非常に厳しい使用環境下でも安全に、耐振動性に優れたラッチを実現します。

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

R4-05 マイクロ(小型)回転ラッチは、強度や機能性を損なうことなく、コンシールド(外側から見えない)かつ強化されたセキュリティ性をコンパクトな形で提供します。