Nuovi prodotti RSS Feed

D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX

La nuova aggiunta alla nostra linea di Fissaggi ad accesso rapido include un ricettacolo a clip per una facile installazione frontale.

EM-05 – Chiavistelli elettronici
EM-05 – Chiavistelli elettronici

La novità della serie di chiavistelli elettronici di Southco è dotata di un design compatto, che integra una chiusura elettronica con la rilevazione della posizione dello scrocco e con la rilevazione della porta per una maggiore sicurezza.

C2 – Chiusure a leva
C2 – Chiusure a leva

La novità della serie di chiusure a leva C2 di Southco è dotata di un indicatore visivo codificato per colori, che segnala se la chiusura è stata aperta.

56 – Perni retraibili a molla
56 – Perni retraibili a molla

Il nuovo prodotto nella linea di perni retraibili a molla di Southco consente l'installazione e la rimozione in versione da avvitare di pannelli sottili.

AC – Attuatori
AC – Attuatori

La novità della nostra serie di attuatori AC è dotata di uno stile industriale moderno e di un'operatività resistente, studiata per applicazioni gravose per apparecchiature.

CB – Cerniere controbilanciate
CB – Cerniere controbilanciate

La nuova cerniera controbilanciata CB di Southco fornisce un controllo della posizione affidabile e senza sforzi neutralizzando il peso di pannelli e coperchi pesanti.

R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli
R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli

La nostra serie di chiusure a leva per pannelli recentemente rinnovata combina una finitura di livello industriale affidabile con resistenza e durata.

H3-EM  Chiusura elettronica con maniglia girevole
H3-EM Chiusura elettronica con maniglia girevole

La Maniglia girevole elettromeccanica disponibile con la frequenza doppia per lettore CSN/UID.

A3 - Chiusure per porte scorrevoli
A3 - Chiusure per porte scorrevoli

La nuova chiusura scorrevole di Southco è il 35% più corta rispetto alla nostra A3 più piccola, fornendo prestazioni affidabili in applicazioni in cui lo spazio è estremamente limitato.

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

L'ultima novità della linea rotativa di Southco può essere azionata manualmente, eliminando la necessità di un attuatore e di un cavo separati.

E6 -  Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta
E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta

La serie di cerniere di controllo del posizionamento a coppia costante E6 ora include una versione in plastica progettata per l'uso in ambienti corrosivi.

E5 – Chiusure Quad per pannelli
E5 – Chiusure Quad per pannelli

La nuova chiusura a camma Min di Southco permette il serraggio sicuro di porte e pannelli di piccole dimensioni con disponibilità minima di spazio.

P7 - Impugnature per moduli e light pipe AdvancedMC™ (AMC)
P7 - Impugnature per moduli e light pipe AdvancedMC™ (AMC)

Il nuovo set per impugnatura per estrattori P7 fornisce chiusure superiori e inferiori e braccio dell'interruttore in un'unica unità, offrendo una soluzione completa per la protezione hot swap.

<p>R4-EM - Chiusura rotativa elettronica Serie 9</p>

R4-EM - Chiusura rotativa elettronica Serie 9

La chiusura elettroniche della serie 9, e' ora disponbile con il corpo in plastica o metallo

EM-05 – Chiavistelli elettronici
EM-05 – Chiavistelli elettronici

Grazie al suo design compatto, l'ultima novità della serie di chiavistelli elettronici di Southco semplifica l'aggiornamento da accesso meccanico a elettromeccanico in applicazioni in spazi limitati.

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

L'ultima novità della linea rotativa di Southco fornisce una maggiore durata per l'uso in ambienti altamente corrosivi.

AC-EM – Attuatori elettronici
AC-EM – Attuatori elettronici

Our new line of electronic actuators provides a sealed, economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms.

E5 – Chiusure Quad per pannelli
E5 – Chiusure Quad per pannelli

Southco’s newest E5 provides flexibility in grip adjustment to overcome door tolerance inconsistency and permanent gasket setting.

AC-EM – Attuatori elettronici
AC-EM – Attuatori elettronici

La nostra nuova linea di attuatori elettronici fornisce un'opzione economica per l'attivazione elettronica della chiusure rotative R4-05 di Southco e di altre chiusure meccaniche.

AC – Attuatori
AC – Attuatori

La linea di soluzioni di chiusura rotativa di Southco si è ampliata includendo due nuovi attuatori a levetta per impieghi gravosi, che consentono l'azionamento di due chiusure rotative collegate da un unico attuatore.

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

L'ultima novità della serie R4 di Southco combina la nostra chiusura rotativa con un attuatore per facilitare l'installazione del sistema rotativo

EA-P3 – Centralina di accesso a RFID ad alta frequenza
EA-P3 – Centralina di accesso a RFID ad alta frequenza

L'ultima novità della linea per il controllo elettronico dell'accesso accetta smart card contactless MIFARE® ed è facile da installare, configurare e utilizzare.

E5 – Chiusure Quad per pannelli
E5 – Chiusure Quad per pannelli

La nuova E5 di Southco presenta un pomello ad aletta riprogettato per un azionamento più ergonomico e una funzione di chiusura a lucchetto per una maggiore sicurezza.

EA-BT - Centralina di chiusura BLUETOOTH®
EA-BT - Centralina di chiusura BLUETOOTH®

La centralina di chiusura BLUETOOTH® BT, una piattaforma wireless basata sul cloud, fornisce controllo dell'accesso e monitoraggio remoti completi di serrature elettroniche senza la necessità di connessioni di rete fisiche.

52 - Viti imperdibili Serie Miniatura
52 - Viti imperdibili Serie Miniatura

Grazie al suo design a basso profilo, l'ultima novità della serie 52 di Southco permette il serraggio imperdibile in spazi limitati.

<p>AV - Braccio doppio allungabile con articolazione verticale (Serie W)</p>

AV - Braccio doppio allungabile con articolazione verticale (Serie W)

La Serie AV-D32 ampliata di Southco include un braccio inclinabile, traslabile e oscillabile (Serie V) e un braccio doppio allungabile (Serie W), entrambi con articolazione verticale.

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

La novità della serie R4 di Southco elimina la necessità di componenti secondari durante l'installazione.

<p>AC - Cavi</p>

AC - Cavi

Il nuovissimo accessorio della linea di cavi AC di Southco consente l'azionamento di più chiusure rotative collegate da un singolo punto di attivazione.

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

La novità della serie R4 di Southco elimina la necessità di aste e cavi collegati fornendo un punto diretto di attuazione.

<p>E3 - Chiusure a compressione <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®

L'ultima novità della serie E3 di Southco combina il design ergonomico dell'impugnatura a T con la funzione di chiusura con lucchetto per un bloccaggio sicuro e antivibrazioni.

CB – LIFT-A-SYST® Sistema Counterbalance
CB – LIFT-A-SYST® Sistema Counterbalance

La serie LIFT-A-SYST® controlla il peso esatto di piani di lavoro e coperture apribili, facilitandone il sollevamento e il posizionamento.

<p>E3 - Chiusure a compressione <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®

L'ultima novità della linea E3 di Southco combina una grande resistenza con un ingombro ridotto per un bloccaggio sicuro e antivibrazioni.

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

Grazie alle sue dimensioni ridotte, la micro chiusura rotativa R4-05 fornisce chiusura a scomparsa e maggiore sicurezza, senza sacrificare resistenza o funzionalità.