- Chiusure e serrature per porte/pannelli
- A spinta
- Sistemi di chiusure rotative
- Chiusure a leva
- Maniglie girevoli e sistemi a punti multipli
- Serrature per porte di ingresso
- Soluzioni d’accesso elettroniche
- Cerniere
- Viti imperdibili
- Bracci di posizionamento e supporti per schermi
LIFT-A-SYST® e sistemi controbilanciati
- Fissaggi ad accesso rapido
- Dispositivi di inserimento/espulsione
- Maniglie
- Serrature
Rivetti a espansione e accessoria
Novità:
Nuovi prodotti

R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli
La nostra serie di chiusure a leva per pannelli recentemente rinnovata combina una finitura di livello industriale affidabile con resistenza e durata.Nuovi prodotti

H3-EM Chiusura elettronica con maniglia girevole
La Maniglia girevole elettromeccanica disponibile con la frequenza doppia per lettore CSN/UID.Nuovi prodotti

A3 - Chiusure per porte scorrevoli
La nuova chiusura scorrevole di Southco è il 35% più corta rispetto alla nostra A3 più piccola, fornendo prestazioni affidabili in applicazioni in cui lo spazio è estremamente limitato.Nuovi prodotti

R4 – Chiusure rotative
L'ultima novità della linea rotativa di Southco può essere azionata manualmente, eliminando la necessità di un attuatore e di un cavo separati.Nuovi prodotti

E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta
La serie di cerniere di controllo del posizionamento a coppia costante E6 ora include una versione in plastica progettata per l'uso in ambienti corrosivi.Nuovi prodotti

E5 – Chiusure Quad per pannelli
La nuova chiusura a camma Min di Southco permette il serraggio sicuro di porte e pannelli di piccole dimensioni con disponibilità minima di spazio.Nuovi prodotti

P7 - Impugnature per moduli e light pipe AdvancedMC™ (AMC)
Il nuovo set per impugnatura per estrattori P7 fornisce chiusure superiori e inferiori e braccio dell'interruttore in un'unica unità, offrendo una soluzione completa per la protezione hot swap.Novità ed eventi

Southco Brexit Statement
In order to ensure that our business is resilient to the potential outcomes and impacts of the transition away from EU membership, we have established a ‘Brexit Contingency Team’.
Read more »Novità ed eventi