Nouveaux produits RSS Feed

D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX

La nouvelle addition à notre gamme de fixations à accès rapide comprend un réceptacle à agrafe pour une installation simple par l'avant.

EM-05 – Gâches électroniques
EM-05 – Gâches électroniques

La toute nouvelle gâche électronique coulissante de Southco est dotée d’une conception compacte qui intègre un loquet électronique et un capteur de position du pêne et de la porte permettant une sécurité accrue.

C2 - Loquets à levier
C2 - Loquets à levier

Le nouveau loquet à levier de la série C2 de Southco est doté d’un indicateur à code de couleur qui permet de voir si le loquet a été ouvert.

56 - Pions plongeurs
56 - Pions plongeurs

La toute nouvelle gamme de pions plongeurs à vissage de Southco permet la pose et la dépose rapide de panneaux peu épais.

AC - Actionneurs
AC - Actionneurs

Le dernier des actionneurs AC de notre série propose un style industriel moderne et un fonctionnement robuste conçus pour les applications d’équipements soumis à des conditions difficiles.

Charnières à compensation – CB
Charnières à compensation – CB

La nouvelle série de charnières à compensation de Southco permet un contrôle de position fiable et sans effort en neutralisant le poids des panneaux et couvercles lourds.

R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux
R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux

Notre nouvelle grenouillère de fixation de panneaux réactualisée combine fiabilité, solidité et durabilité à une finition de qualité industrielle.

H3-EM Poignée articulée de verrouillage électronique
H3-EM Poignée articulée de verrouillage électronique

Les poignées escamotables électroniques Southco sont désormais offertes avec le lecteur CSN / UID à double fréquence (en option)

A3 - Loquets à coulisse
A3 - Loquets à coulisse

Le tout nouveau loquet à coulisse de Southco est 35 % plus court que notre plus petit loquet A3, fournissant ainsi une performance fiable pour les applications en espace extrêmement limité.

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Le nouveau produit de la gamme de loquets rotatifs de Southco peut être actionné manuellement, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser un câble et un actionneur séparés.

<p>E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant</p>

E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant

La série E6 de charnières à couple constant comprend maintenant une version en plastique conçue pour les environnements corrosifs.

E5 - Loquets à came
E5 - Loquets à came

Le nouveau loquet à came miniature de Southco permet de verrouiller en toute sécurité les portes et panneaux situés dans de petits espaces.

P7 - Poignées de module AdvancedMC™ (AMC) et conduits de lumière
P7 - Poignées de module AdvancedMC™ (AMC) et conduits de lumière

Le nouvel ensemble de poignées d’insertion/éjection de Southco, comprenant des loquets inférieurs et supérieurs ainsi qu’un bras de contact en un seul bloc, constitue une solution complète de protection pour l’échange à chaud.

<p>R4-EM - Loquet rotatif électronique série 9</p>

R4-EM - Loquet rotatif électronique série 9

La série 9 des loquets rotatifs électromécaniques Southco est maintenant disponible en boîtier en plastique ou en métal

EM-05 – Gâches électroniques
EM-05 – Gâches électroniques

Grâce à sa conception compacte, la nouvelle gâche électronique coulissante de Southco simplifie la mise à niveau du contrôle d'accès mécanique au contrôle d'accès électronique, pour les applications en espace limité.

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Le dernier loquet rotatif de la gamme de Southco fournit une durabilité accrue dans les milieux très corrosifs.

AC-EM - Actionneurs électroniques
AC-EM - Actionneurs électroniques

Our new line of electronic actuators provides a sealed, economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms.

E5 - Loquets à came
E5 - Loquets à came

Southco’s newest E5 provides flexibility in grip adjustment to overcome door tolerance inconsistency and permanent gasket setting.

AC-EM - Actionneurs électroniques
AC-EM - Actionneurs électroniques

Notre nouvelle ligne d’actionneurs électroniques offre une option économique permettant l’actionnement électronique des loquets rotatifs R4-05 Micro et autres loquets mécaniques de Southco

AC - Actionneurs
AC - Actionneurs

La gamme de solution rotatives de Southco s’élargit pour comprendre deux nouveaux actionneurs robustes à palette permettant d’actionner deux loquets rotatifs connectés avec un seul actionneur.

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Le dernier loquet de la série R4 de Southco combine notre loquet rotatif et un actionneur pour permettre l’installation facile d’un système rotatif.

EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence
EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence

Le plus récent ajout à notre gamme de contrôle d'accès électronique accepte les cartes sans contact MIFARE® et est simple à installer, à configurer et à utiliser.

E5 - Loquets à came
E5 - Loquets à came

La dernière version de notre gamme de loquets à came E5 présente une nouvelle conception ergonomique, un bouton à ailette et une fonction cadenassable pour plus de sécurité.

EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure
EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure

Le contrôleur de serrure BT BLUETOOTH® constitue une plateforme sans fil, sur cloud ; il procure le contrôle et la surveillance à distance de l’ensemble des accès aux serrures électroniques, sans nécessité de connexion physique à un réseau.

52 - Vis captives miniatures
52 - Vis captives miniatures

Grâce à son profil peu saillant, la nouvelle vis Southco de la série 52 vous permet d'utiliser des fixations captives dans les espaces les plus étroits.

<p>AV – Bras double rallongé à articulation verticale (série W)</p>

AV – Bras double rallongé à articulation verticale (série W)

La série AV-D32 étendue comprend un support à bras inclinable, orientable et pivotant (série V) ainsi qu’un support à bras double rallongé (série W).

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Le dernier-né de la gamme R4 de Southco élimine toute nécessité de recours à des composants auxiliaires lors de l'installation.

<p>AC - Câbles</p>

AC - Câbles

Le dernier-né des accessoires de la gamme de câbles AC de Southco permet de déclencher plusieurs loquets rotatifs reliés à partir d’un unique point d’actionnement.

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Grâce à son point d'actionnement direct, le dernier-né de la gamme R4 de Southco élimine le besoin de passer par un câble ou une tringle.

<p>E3 - Loquets à compression <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Le dernier-né de la gamme E3 de Southco dispose d'une poignée en T ergonomique et d’un dispositif cadenassable pour offrir un verrouillage sûr, à l’épreuve des vibrations.

CB – LIFT-A-SYST® Système de Counterbalance
CB – LIFT-A-SYST® Système de Counterbalance

La gamme LIFT-A-SYST® de Southco compense le poids exact de plans de travail relevables et de couvercles lourds, qui peuvent ainsi être soulevés et positionnés facilement.

<p>E3 - Loquets à compression <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Le dernier-né de la gamme E3 de Southco associe robustesse et faible encombrement pour offrir un verrouillage sûr, à l’épreuve des vibrations.

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Grâce à sa taille réduite, le loquet rotatif R4-05 Micro assure un verrouillage invisible et une meilleure sécurité, sans compromis sur sa résistance ou sa fonctionnalité.