Contacts pour la presse

Amériques

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000
Email: Contact by Email

Europe, Middle East, & Africa

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661
Email: Contact by Email

Asie-Pacifique

Sammi Lau
Marketing Communications Manager, Asia Pacific

Phone: +852.3127.1583
Email: Contact by Email

Gardez le contact avec Southco

News Room

Communiqués de presse

  • 02/07/2019 Nouvelle gâche électronique coulissante permettant un contrôle d’accès amélioré
  • 06/06/2019 Nouveau loquet à levier avec indicateur visuel d'accès
  • 01/05/2019 Nouveaux pions plongeurs permettant un montage par vissage
  • 30/04/2019 Actionneur robuste qui combine un fonctionnement fiable à une conception moderne
  • 15/03/2019 Les charnières à compensation permettent de positionner de manière sûre des panneaux lourds
  • 19/12/2018 Grenouillère de fixation de panneaux dotée d’une nouvelle finition
  • 04/12/2018 Mini loquet à coulisse, une solution simple pour les applications en espace limité
  • 26/11/2018 Le loquet rotatif manuel simplifie les systèmes rotatifs
  • 20/11/2018 La charnière en plastique à couple permet un fonctionnement personnalisé et résiste à la corrosion
  • 13/11/2018 Mini loquet à came offrant un encombrement minimal
  • 10/10/2018 Nouvelle solution d’insertion/éjection permettant une protection de la fonction d’échange à chaud
  • 11/09/2018 Nouvelle gâche électronique coulissante compacte conçue pour les applications en espace limité
  • 29/08/2018 Les loquets rotatifs en acier inoxydable sont parfaitement adaptés aux milieux très corrosifs
  • 24/07/2018 Sealed Electronic Actuator Simplifies Upgrade to Electronic Latching
  • 24/05/2018 Nouveau loquet à came avec serrage ajustable
  • 05/04/2018 L’actionneur électronique simplifie la mise à niveau vers le verrouillage électronique
  • 21/03/2018 Nouveaux actionneurs multipoint robustes
  • 10/01/2018 Nouvelle solution combinant un loquet rotatif et un actionneur
  • 20/11/2017 Le contrôleur d'accès électronique simplifie le contrôle d'accès électronique
  • 01/11/2017 Nouveau loquet à came cadenassable avec bouton à ailette
  • 03/10/2017 Le nouveau contrôleur d’accès sans fil BLUETOOTH® autorise le contrôle et la surveillance des accès à distance
  • 26/09/2017 Nouvelle vis captive à profil peu saillant conçue pour les petits espaces
  • 17/08/2017 Solutions de supports d'écran réglables en hauteur
  • 15/08/2017 Un nouveau loquet rotatif avec support de câble intégré
  • 23/05/2017

    Un nouveau mécanisme de distribution pour synchroniser l’actionnement des loquets rotatifs

  • 09/05/2017

    Un nouveau loquet rotatif à actionnement direct

  • 11/04/2017 Un nouveau loquet à compression cadenassable pour plus de sécurité
  • 06/02/2017 Le système Counterbalance compense le poids des panneaux lourds
  • 12/01/2017 Un nouveau loquet à compression compact pour les espaces limités
  • 10/01/2017 Un nouveau micro-loquet rotatif qui allie robustesse et faible encombrement

Salons / Evènements

  • 04/07/2019 Visit Southco at CPSE 2019
  • 19/06/2019 Visitez Southco à InnoTrans
  • 06/05/2019 Visit Southco at IBEX
  • 27/02/2019 Visit Southco's Resource Center
  • 23/01/2019 Southco Brexit Statement