Nuevos Productos RSS Feed

D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX

La última incorporación a nuestra línea de Cierres de Apertura Rápida presenta un clip que acompaña a la base, para facilitar la instalación con montaje frontal

EM-05 – Pestillos deslizantes electrónicos
EM-05 – Pestillos deslizantes electrónicos

La más reciente incorporación a la serie de pestillos deslizantes electrónicos de Southco ofrece un diseño compacto que integra una cerradura electrónica con capacidad para detectar la posición del pestillo y de la puerta, lo que ofrece una mayor seguridad.

C2 - Cierres de palanca
C2 - Cierres de palanca

La más reciente incorporación al cierre de palanca C2 de Southco dispone de un indicador visual por colores que señala si el cierre se ha abierto.

56 - Cierres de émbolo con muelle
56 - Cierres de émbolo con muelle

La última incorporación a la gama de cierres de émbolo con muelle de Southco permite la instalación y desinstalación roscada de los paneles de escaso espesor.

AC - Actuadores
AC - Actuadores

La más reciente incorporación a nuestra serie de actuadores AC ofrece un diseño industrial moderno y un funcionamiento sólido, diseñado para aplicaciones en equipos de alta resistencia.

CB – Bisagras con contrapeso
CB – Bisagras con contrapeso

La nueva serie de bisagras con contrapeso de Southco proporciona un control de posicionamiento fiable y sin esfuerzo al neutralizar el peso de paneles y cubiertas pesados.

R2/R5 – Cierres de tracción para la fijación de paneles
R2/R5 – Cierres de tracción para la fijación de paneles

Nuestra serie renovada de cierres de tracción para la fijación de paneles combina resistencia y durabilidad con un acabado fiable de grado industrial.

<p>H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante</p>

H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

Los Tiradores Oscilantes Electrónicos de Southco con cierres ahora se ofrecen con opción de lector de doble frecuencia CSN / UID.

A3 - Cierres deslizantes
A3 - Cierres deslizantes

El nuevo cierre deslizante de Southco es un 35 % más corto que el cierre más pequeño de la serie A3, lo que le permite ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones con limitaciones de espacio extremas.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

La más reciente incorporación a la gama de cierres giratorios de Southco puede accionarse de forma manual, lo que elimina la necesidad de un actuador y un cable independientes.

<p>E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante</p>

E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante

La serie de bisagras E6 con torsión constante incluye ahora una versión de plástico para su empleo en entornos corrosivos.

E5 - Cierres de panel Quad
E5 - Cierres de panel Quad

El nuevo cierre de trinquete en miniatura de Southco permite cerrar de forma segura pequeñas puertas y paneles con poco espacio disponible.

P7 - Tiradores de Módulos y Conductos para luces AdvancedMC™ (AMC
P7 - Tiradores de Módulos y Conductos para luces AdvancedMC™ (AMC

El nuevo juego de tirador de inserción y expulsión P7 de Southco incluye pestillos superior e inferior y un brazo de conmutación en un solo conjunto, ofreciendo una solución completa para la protección del intercambio en caliente.

<p>R4-EM - serie 9 Cierre electrónico giratorio</p>

R4-EM - serie 9 Cierre electrónico giratorio

El cierre giratorio electrónico de la serie 9 de Southco ahora está disponible con la carcasa de plástica o metal.

EM-05 – Pestillos deslizantes electrónicos
EM-05 – Pestillos deslizantes electrónicos

Con su compacto diseño, la más reciente incorporación a la serie de pestillos deslizantes electrónicos de Southco simplifica la migración del acceso mecánico al electromecánico en aplicaciones para espacios reducidos.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

La más reciente incorporación a la gama de cierres giratorios de Southco brinda una mayor durabilidad para su empleo en entornos altamente corrosivos. 

AC-EM – Actuadores electrónicos
AC-EM – Actuadores electrónicos

Our new line of electronic actuators provides a sealed, economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms.

E5 - Cierres de panel Quad
E5 - Cierres de panel Quad

Southco’s newest E5 provides flexibility in grip adjustment to overcome door tolerance inconsistency and permanent gasket setting.

AC-EM – Actuadores electrónicos
AC-EM – Actuadores electrónicos

Nuestra nueva línea de actuadores electrónicos brinda una opción económica para dotar de accionamiento electrónico a los cierres giratorios en miniatura R4-05 de Southco y otros cierres mecánicos.

AC - Actuadores
AC - Actuadores

La línea de soluciones de cierres giratorios se ha ampliado para incluir dos nuevos actuadores de alto rendimiento con paleta que permiten activar desde un único actuador dos cierres giratorios conectados.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

La más reciente incorporación a la serie R4 de Southco combina nuestro cierre giratorio con un actuador para facilitar la instalación de sistemas giratorios.

EA-P3 – Controlador de acceso por RFID de alta frecuencia
EA-P3 – Controlador de acceso por RFID de alta frecuencia

La más reciente incorporación a nuestra línea de control electrónico de acceso acepta tarjetas sin contacto MIFARE® y es sencillo de instalar, configurar y operar.

E5 - Cierres de panel Quad
E5 - Cierres de panel Quad

La más reciente incorporación a la serie E5 de Southco ofrece un pomo de mariposa renovado que permite un accionamiento más ergonómico y un candado opcional para brindar mayor seguridad.

EA-BT - Controlador de cerraduras BLUETOOTH®
EA-BT - Controlador de cerraduras BLUETOOTH®

El controlador de cerraduras BLUETOOTH® BT es una plataforma inalámbrica, basada en la nube, que proporciona control y supervisión integral a distancia de las cerraduras electrónicas sin necesidad de ningún tipo de conexión a una red física.

52 - Tornillos cautivos miniatura
52 - Tornillos cautivos miniatura

Con su diseño de bajo perfil, la última incorporación de Southco a su serie 52 ofrece fijación cautiva en los espacios más reducidos.

<p>AV – Brazo extensible doble articulado verticalmente (serie W)</p>

AV – Brazo extensible doble articulado verticalmente (serie W)

La serie ampliada AV-D32 de Southco incluye un brazo único articulado verticalmente con inclinación, giro y oscilación (serie V) y un brazo extensible doble (serie W).

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

La más reciente incorporación a la serie R4 de Southco elimina la necesidad de componentes adicionales durante la instalación.

<p>AC - Cables </p>

AC - Cables 

El accesorio de más reciente incorporación a la gama de cables AC de Southco permite activar desde un único punto de accionamiento varios cierres giratorios interconectados.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

La más reciente incorporación a la serie R4 de Southco elimina la necesidad de conectar cables y varillas, al proporcionar un punto de accionamiento directo.

<p>E3 - Cierres de presión Serie <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

La más reciente incorporación a la serie E3 de Southco cuenta con un ergonómico pomo en forma de «T» y la opción de candado para ofrecer un cierre seguro y resistente a las vibraciones.

<p>CB – Sistema de contrapeso LIFT-A-SYST®</p>

CB – Sistema de contrapeso LIFT-A-SYST®

La serie LIFT-A-SYST® controla el peso exacto de las encimeras y las cubiertas pesadas abatibles, permitiendo levantarlas y posicionarlas con facilidad.

<p>E3 - Cierres de presión Serie <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

La más reciente incorporación a la línea E3 de Southco combina una alta resistencia y un diseño de menor tamaño para ofrecer un cierre seguro y resistente a las vibraciones.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

Con su pequeño tamaño, el cierre giratorio en miniatura R4-05 proporciona un mecanismo oculto y una mayor seguridad sin sacrificar la resistencia ni la funcionalidad.