Contactos para los medios

Américas

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000
Email: Contact by Email

Europe, Middle East, & Africa

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661
Email: Contact by Email

Asia Pacífico

Sammi Lau
Marketing Communications Manager, Asia Pacific

Phone: +852.3127.1583
Email: Contact by Email

Manténgase conectado con Southco

Notas de Prensa RSS Feed

Un nuevo pestillo deslizante electrónico aporta mejoras en el control de acceso
Un nuevo pestillo deslizante electrónico aporta mejoras en el control de acceso

Los nuevos pestillos deslizantes electrónicos serie EM-05 4 de Southco ofrecen un diseño compacto que integra una cerradura electrónica con capacidad para detectar la posición del pestillo y de la puerta, lo que ofrece una mayor seguridad.

Un nuevo cierre de palanca incorpora indicador visual de acceso
Un nuevo cierre de palanca incorpora indicador visual de acceso

El cierre de palanca C2 de Southco con indicador visual de acceso cuenta con un indicador de acceso por colores que permite que el usuario vea si el cierre se ha abierto.

Un nuevo cierre de émbolo con muelle ofrece opción de instalación roscada
Un nuevo cierre de émbolo con muelle ofrece opción de instalación roscada

El nuevo cierre de émbolo 56 con muelle ofrece instalación roscada para colocar y retirar rápidamente los paneles de escaso espesor.

Un actuador de alta resistencia combina accionamiento fiable con un diseño moderno
Un actuador de alta resistencia combina accionamiento fiable con un diseño moderno

Nuestro nuevo actuador AC-11 cuenta con un tirador ergonómico que resulta idóneo para accionar remotamente los cierres de aplicaciones en equipos de alta resistencia.

Una bisagra con contrapeso permite el posicionamiento seguro de los paneles pesados
Una bisagra con contrapeso permite el posicionamiento seguro de los paneles pesados

La nueva bisagra CB con contrapeso de Southco neutraliza el peso de los paneles pesados, lo que reduce los problemas de seguridad y responsabilidad legal al tiempo que mejora la ergonomía para el usuario final.

Los cierres de tracción para la fijación de paneles presentan un acabado renovado
Los cierres de tracción para la fijación de paneles presentan un acabado renovado

El veterano cierre de tracción R2 para la fijación de paneles se ha modernizado con un nuevo acabado para ofrecer una solución rentable y de alta resistencia.

Un cierre deslizante en miniatura ofrece una solución sencilla para aplicaciones situadas en espacios reducidos
Un cierre deslizante en miniatura ofrece una solución sencilla para aplicaciones situadas en espacios reducidos

El cierre deslizante A3 en miniatura proporciona una solución de cierre por empuje fácil de instalar que es idónea para servidores montados en bastidor y aplicaciones emplazadas en espacios reducidos.

Un cierre giratorio de accionamiento manual simplifica los sistemas giratorios
Un cierre giratorio de accionamiento manual simplifica los sistemas giratorios

La serie de cierres giratorios R4-20 de accionamiento manual ofrece una solución de sistema giratorio simplificada al eliminar la necesidad de un actuador y un cable independientes.

La bisagra de plástico con torsión constante ofrece un funcionamiento personalizado y es resistente a la corrosión
La bisagra de plástico con torsión constante ofrece un funcionamiento personalizado y es resistente a la corrosión

La nueva serie de bisagras E6 con torsión constante brinda las ventajas de la torsión constante y el diseño contemporáneo en un formato ligero y económico.

Un cierre de trinquete en miniatura ofrece una intrusión mínima en el cerramiento
Un cierre de trinquete en miniatura ofrece una intrusión mínima en el cerramiento

El nuevo cierre de trinquete E5 en miniatura de Southco está diseñado para usarse en aplicaciones con un espacio limitado.

La nueva solución de inserción y expulsión ofrece protección para la función de intercambio en caliente
La nueva solución de inserción y expulsión ofrece protección para la función de intercambio en caliente

El nuevo juego de tirador de inserción y expulsión P7 de Southco proporciona una solución completa para la protección del intercambio en caliente.

Nuevo pestillo deslizante electrónico compacto diseñado para aplicaciones en espacios reducidos
Nuevo pestillo deslizante electrónico compacto diseñado para aplicaciones en espacios reducidos

El ligero pestillo deslizante electrónico de la serie EM-05 5 de Southco facilita la migración desde el control de acceso mecánico al electromecánico en las aplicaciones ubicadas en espacios reducidos.

El cierre giratorio en acero inoxidable soporta entornos con una alta corrosión
El cierre giratorio en acero inoxidable soporta entornos con una alta corrosión

La nueva serie de cierres giratorios R4-20 de Southco en acero inoxidable combina una mayor resistencia a la corrosión con un diseño compacto, y está disponible con accionamiento en una o dos etapas.

Sealed Electronic Actuator Simplifies Upgrade to Electronic Latching
Sealed Electronic Actuator Simplifies Upgrade to Electronic Latching

The new AC-EM 10 Electronic Actuator offers an economical option for achieving electronic actuation of Southco’s R4-10 Rotary Latches and other latching mechanisms

Un nuevo cierre de leva incorpora espesor ajustable
Un nuevo cierre de leva incorpora espesor ajustable

La más reciente edición de nuestro cierre de leva E5 incorpora un eje extendido que permite fijar la leva en un espesor específico para sujetar firmemente una puerta o panel.

Un actuador electrónico simplifica la migración a los cierres electrónicos
Un actuador electrónico simplifica la migración a los cierres electrónicos

El nuevo actuador electrónico AC-EM 05 ofrece una opción económica para dotar de accionamiento electrónico a los cierres giratorios en miniatura R4-05 de Southco y otros cierres mecánicos.

Nuevos actuadores multipunto de alto rendimiento
Nuevos actuadores multipunto de alto rendimiento

Los actuadores de alto rendimiento con paleta AC-20 y R3-22 de Southco permiten activar desde un único actuador dos cierres giratorios conectados.

Una nueva solución combina cierre giratorio y actuador
Una nueva solución combina cierre giratorio y actuador

El modelo R4-81 de Southco combina nuestro cierre giratorio con un actuador para facilitar la instalación de sistemas giratorios

Un nuevo controlador hace más sencillo el control electrónico de acceso
Un nuevo controlador hace más sencillo el control electrónico de acceso

El nuevo controlador de acceso EA-P3 por RFID de alta frecuencia acepta tarjetas sin contacto MIFARE® sin necesidad de conectarse a una red ni instalar hardware o software adicional.

Un nuevo cierre de leva con candado opcional ofrece un pomo de mariposa renovado
Un nuevo cierre de leva con candado opcional ofrece un pomo de mariposa renovado

La más reciente edición de nuestra serie de cierres de leva E5 presenta un pomo de mariposa renovado y ergonómico, así como un candado opcional para una mayor seguridad.

<p>Nuevo controlador de acceso <em>BLUETOOTH</em>® brinda control y supervisión a distancia de los accesos por vía inalámbrica </p>

Nuevo controlador de acceso BLUETOOTH® brinda control y supervisión a distancia de los accesos por vía inalámbrica 

El nuevo controlador de cerraduras BLUETOOTH® BT de Southco proporciona control y supervisión a distancia de las cerraduras inteligentes sin conectarse físicamente a una red, ni instalar, gestionar o mantener ningún software.

Nuevo tornillo cautivo de bajo perfil diseñado para espacios reducidos
Nuevo tornillo cautivo de bajo perfil diseñado para espacios reducidos

La serie 52 de tornillos cautivos de bajo perfil en miniatura está diseñada para aplicaciones donde el espacio de instalación es extremadamente limitado.

Height Adjustable Display Mounting Solutions
Height Adjustable Display Mounting Solutions

Southco ha ampliado su oferta de soportes de pantalla AV con dos nuevos modelos diseñados con un mecanismo de brazo articulado verticalmente.

Un nuevo cierre giratorio incorpora soporte integrado
Un nuevo cierre giratorio incorpora soporte integrado

La serie de cierres giratorios compactos R4-10 incorpora ahora un soporte integrado para el montaje del cable que elimina la necesidad de componentes adicionales durante la instalación.

<p>Un nuevo distribuidor de cable permite temporizar la apertura de los cierres giratorios</p>

Un nuevo distribuidor de cable permite temporizar la apertura de los cierres giratorios

El distribuidor de cable AC de Southco proporciona flexibilidad en el punto de accionamiento, al permitir que un cierre giratorio conectado se accione antes que otro cierre giratorio, o que ambos se abran al mismo tiempo.

<p>Nuevo cierre giratorio que incorpora accionamiento directo</p>

Nuevo cierre giratorio que incorpora accionamiento directo

Un punto de accionamiento directo elimina la necesidad de cables y varillas en el nuevo cierre giratorio R4-10.

El nuevo cierre de presión con candado opcional ofrece mayor seguridad
El nuevo cierre de presión con candado opcional ofrece mayor seguridad

El cierre de presión E3 VISE ACTION® con candado opcional combina un accionamiento ergonómico y una mayor seguridad para proporcionar un mecanismo resistente a las vibraciones en entornos exigentes.

Un sistema de contrapeso neutraliza el peso de las puertas pesadas
Un sistema de contrapeso neutraliza el peso de las puertas pesadas

El nuevo sistema de contrapeso CB LIFT-A-SYST® combina la fuerza de elevación asistida y la estabilidad posicional en todo el rango del movimiento de apertura y cierre de las puertas y los paneles pesados.

Nuevo cierre de presión compacto para espacios reducidos
Nuevo cierre de presión compacto para espacios reducidos

El cierre de presión E3 VISE ACTION® compacto combina una alta resistencia y un diseño de menor tamaño para ofrecer un cierre seguro y resistente a las vibraciones.

Nuevo cierre giratorio en miniatura ofrece resistencia en un formato reducido
Nuevo cierre giratorio en miniatura ofrece resistencia en un formato reducido

Con su pequeño tamaño, el cierre giratorio en miniatura R4-05 proporciona un mecanismo oculto y una mayor seguridad sin sacrificar la resistencia ni la funcionalidad.